配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 45 600 0137
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 耐UV, 防油
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 20 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0137
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Bezhalogenowe
    odporność na UV
    Olejoodporne
  • Nadruk na przewodzie HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Cykle gięcia ≥ 3.000.000 & długość ruchu poprzecznego ≤ 0,2 m & prędkość ≤ 4 m/s & przyspieszenie ≤ 4 m/s²
  • Wytrzymałość na rozciąganie ≤150 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 2 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czerwone
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 24702
    EN 50173-3
    IEC 61918
    EN 50288-2-1
    IEC 61156-5
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-2-1 Odporność na olej
  • UL / CSA
    UL 444 DUZX.E333432
    CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
  • Normy SERCOS III Typ C
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.214 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273498
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?