配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0542
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 50 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0542
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Огнестойкий
    Стойкость к УФ-излучению
  • Печать на кабеле HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Версия
  • Длина кабеля 50 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 100 V
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ≤ 290 Ω/km
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 6,3 ... 6,9 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,7 kV Провод / провод / экранирование
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤290 Ω/km
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Время распространения сигнала при 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61156-6
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    UL style 20276 (80 °C / 30 V)
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2.300 g
  • Вес нетто ‌ 47 g/m
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140062146
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较