配套产品
配套产品
System Cables
13
型号: 21 04 316 1305
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 04 316 1305
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
13
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    S vodiči
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Provedení Male
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 3
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 230 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 4,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Okolní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Délka vodiče ‌ 20 cm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 54 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140382152
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413