登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
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
13
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kablo konnektörleri
Güç ve sinyal konnektörleri
09 46 245 4021
型号: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装设置
笼式弹片接线
额定电流: 12 A
插针: 4
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Power
Eleman
Panel besleme seti
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Compact
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yaylı bağlantı şekli
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
4 dönük dişi kontaklı, yalıtım seyyar gövdeli, başlıklı ve entegre contalı
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1.5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 16 ... AWG 14
Nominal akım
12 A
Çalışma Gerilimi
48 V
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
热塑性塑料
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
黑色
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
18 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140223677
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity