HARTING UIC
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      13
    • 工具
      1
    • 插芯
      12
    • 插针
      6
    • 连接器组
      40
    • 附件
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • HARTING UIC
      75
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 6
      4
    • 8
      6
    • 13
      13
    • 16
      6
    • 18
      13
    • 22
      12
    • 24
      6
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      8
    • ‌ 10 A
      32
    • ≤ 10 A
      6
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      8
    • 60 V
      24
    • 110 V
      8
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      4
    • 1x Pg 21
      12
    • 1x 集成
      11
75 products (of 75)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0