配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 0500 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 22 143 0500 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastisch
    Compact
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 20
  • Kernstructuur 20x AWG 26
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,9 mm
    2 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,9 mm
    2 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,2 mm
  • Kruipweg ≥ 1,9 mm
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Insteekkracht ‌ 50 N
  • Uittrekkracht ‌ 50 N
  • steekcycli ≥ 100
  • Testspanning Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-massa)
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Trillingsbestendig 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 50 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Verzilverd aansluitzijde
    Verzilverd Contact zijde
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 69,4 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140150454
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600