登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
33 22 143 1000 002
型号: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 22 143 1000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4) Hőre lágyuló műanyag
Compact
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
20
Magfelépítés
20x AWG 26
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1,9 mm
2 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,9 mm
2 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges feszültség
50 V
Légköztávolság
≥ 1,2 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1,9 mm
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Benyomási erő
50 N
Kihúzási erő
50 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
2 kV (érintkező – érintkező)
2 kV (érintkező – föld)
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Rezgésellenállás
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Ütésállóság
50 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镀银 接线端
镀银 界面端
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黑色
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
23 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140367159
eCl@ss
27.060.390,00