登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 22 143 5000 002
型号: 33 22 143 5000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 22 143 5000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
HARTING PushPull (V4) Termoplástico
Compact
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
20
Estructura de núcleo
20x AWG 26
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,9 mm
2 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,9 mm
2 mm
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
50 V
Distancia de separación
≥ 1,2 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1,9 mm
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Fuerza de inserción
50 N
Fuerza de extracción
50 N
Ciclos de conexión
≥ 100
Voltaje de prueba U
r.m.s.
2 kV (contacto-contacto)
2 kV (contacto-tierra)
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata Lado de terminación
Chapado en plata Lado de acoplamiento
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
GTIN
5713140799264
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600