配套产品
配套产品
Accessories
7
Wkłady
7
型号: 09 45 595 0030
HPP Metal receptacle without adapter
HPP Metal receptacle without adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
Easy Install, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 595 0030
HPP Metal receptacle without adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
7
Wkłady
7
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    Easy Install
    Con guarnizione integrata
Versione
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 21,52 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140061729
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较