登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
12
Insertos
46
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasacables de panel
...
Pasacables de panel de datos
Industrial Ethernet
09 45 545 0044
型号: 09 45 545 0044
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
Compact, 带锁板扣
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): PTS
注释
比较
型号: 09 45 545 0044
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
12
Insertos
46
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
Compact
带锁板扣
版本
锁定类型
PushPull
详细资料
用于所有 HIFF 兼容模块
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
PTS
颜色(密封件)
灰色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140224056
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found