配套产品
配套产品
型号: 09 57 442 0512 000
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 442 0512 000
HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elément Kit de traversée de cloison
  • Description du contact Monomode
Version
  • Nombre de contacts 2
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 200
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140393844
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408