面板安装
电源和信号面板安装
09 46 500 0406
型号: 09 46 500 0406
HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 09 46 500 0406
HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
HARTING PushPull (V4)
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 12
Koblingscyklusser
≥ 750
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,3 g
Oprindelsesland
Schweiz
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140065499
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity