配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Carcaças/Bases
2
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Carcaças/Bases
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 母头
版本
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 包装内容 无插针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 绞线
  • 线芯外径 ≤ 2.9 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度
    5 mm 芯数
    30 mm 电缆外被
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140065550
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较