配套产品
配套产品
上売/底座
2
系统电缆
24
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
插针: 4
注释
比较
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
2
系统电缆
24
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 USB
  • 요소 母头
  • 사양
    USB 2.0,B型
    弯式
버전
  • 차폐형 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
자재 특성
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 5.3 g
  • 원산지 捷克
  • 유럽 관세 번호 85366930
  • GTIN 5713140061002
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较