Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
2
System Cables
24
Osanumero: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
2
System Cables
24
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification USB
  • Element Adapter PCB
  • Specification
    USB 2.0 type B to USB 2.0 type B
    Angled
  • Adapter for Jack to jack
Version
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140061033
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare