登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
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
Baureihen
HARTING PushPull
09 45 845 0015
型号: 09 45 845 0015
HPP dust cap device side without cord
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于连接器
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0015
HPP dust cap device side without cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Zubehörtyp
Schutzkappe
Zubehörbeschreibung
für Steckverbinder
Ausführung
Hinweise
Version mit aktiver Verriegelung ohne Befestigungsband
Technische Kennwerte
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
8,4 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140064690
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling