配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于设备端
版本
  • 详细资料 不带软绳的被动锁扣版
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.02 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140064638
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较