设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
72 MD M4R M401 0K
型号: 72 MD M4R M401 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-1.0M/KETH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 72 MD M4R M401 0K
Ha-EIZ4 RJ45S-1.0M/KETH
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
RJ45
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
RJ45
连接器2
M12 D-coding
Male
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Green
规格和认证
认证
CE
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
85 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140268210
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found