配套产品
配套产品
型号: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
Ha-MK4-10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Systemverkabelung
  • Seria Rundsteckverbinder 7/8ʺ
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specyfikacje einseitig konfektioniert
  • Złącze 1
    7/8ʺ
    Buchse gerade
  • Typ przewodu Kupferkabel (rund)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 16
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -35 ... +75 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) schwarz
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.167 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140236844
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较