Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
Osa number: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
Ha-MLK4 MLZ4-5M

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osa number: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
toote detailid
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    7/8ʺ
    公头 弯式
  • 连接器2
    7/8ʺ
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 16
技术参数
  • 极限温度 -35 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140261853
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare