Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 20 76 000 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Transceiver, Multimode, Cable length: 2,000m
Notes
Comparar
Part Number: 20 76 000 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Ha-VIS SFP
  • Type of accessory Transceiver
  • Description of the accessory Multimode
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Cable length 2,000 m
Technical characteristics
  • Data rate ‌ 155 Mbit/s
  • Operating temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Taiwan
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140134522
  • eCl@ss 27060314 Network adapter
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar