配套产品
配套产品
型号: 20 76 024 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
单模
电缆长度: 40,000 m
注释
比较
型号: 20 76 024 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Ha-VIS SFP
  • Type af tilbehør Transceiver
  • Beskrivelse af tilbehøret Singlemode
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Kabellængde 40.000 m
Tekniske egenskaber
  • Datahastighed ‌ 155 Mbit/s
  • Driftstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeegenskaber
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 27,6 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140134553
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620