Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Nadajnik-odbiornik
Tryb jednomodowy
Długość kabla: 80,000 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Ha-VIS SFP
  • Typy akcesoriów Nadajnik-odbiornik
  • Opis akcesoriów Tryb jednomodowy
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Długość kabla 80.000 m
Charakterystyka techniczna
  • Szybkość transmisji danych ‌ 155 Mbit/s
  • Temperatura robocza -40 ... +85 °C
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 32,84 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140134560
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare