配套产品
配套产品
型号: 20 76 038 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
单模
电缆长度: 80,000 m
注释
比较
型号: 20 76 038 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Ha-VIS SFP
  • Tartozék típusa Adó-vevő
  • A tartozék leírása Monomódusú
  • Ethernet típusa Gigabit Ethernet
Verzió
  • Kábelhossz 80.000 m
Műszaki jellemzők
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1,25 Gbit/s
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 24,48 g
  • Származási ország Tajvan
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140134591
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620