配套产品
配套产品
饰品
1
系统电缆
1637
型号: 24 02 005 0020
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 005 0020
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
系统电缆
1637
产品详情
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS eCon 2000
  • エレメント 産業用イーサネットスイッチ
  • 仕様 アンマネージド
  • イーサネットタイプ Fast Ethernet
バージョン
  • ポート総数 5
  • 固定具 EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
  • スイッチングテクノロジー Store and Forward
  • フレームサイズ 1.522 kB
  • MAC テーブルサイズ 1k エントリー
  • パケットバッファサイズ 0.44 Megabit
  • ノン-ブロッキング はい
  • QoS はい
  • 省エネ設計イーサネット はい
  • フロー制御 OFF
  • シグナルコンタクト いいえ
  • PoE機能 はい
  • 梱包内容
    電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
    組立方法
結線データ
  • 公称電圧
    48 V DC
    54 V DC
  • 許容電圧 44 ... 57 V DC
  • サージ保護 はい
  • 使用電流値
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • 電源回路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 起動電流
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • 過電流保護 ‌4 A 入力時
  • 消費電力
    <67.2 W @ 48 V DC
    <138 W @ 54 V DC
  • 結線方式 プラグ式スクリューコンタクト
  • コンタクト数 3
  • 導体断面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • ピンアウト + / - / FE
  • 逆極性保護 はい
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 相対湿度
    0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
    0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • エア圧力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30 嵌合状態
  • MTBF ≈ 840,000 h
イーサネットポート、銅
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • 伝送規格
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • オートネゴシエーション はい
  • オートポラリティ はい
  • Auto-MDI(X) はい
  • 伝送物理 Twisted Pair Cat. 5
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 100 m
イーサネットポート PoE
  • イーサネットポート PoE 4
  • PoEのタイプ PSE
  • 対応PoEモード 選択肢A
  • IEEE規格 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 電源 (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • 総出力電力 (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • ポートあたり出力電力 (PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • ポートあたりの電流
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • 適合配線 IEEE 802.3at セクション33.1.4参照
  • ピンアウト 選択 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミニウム(陽極酸化)
  • 長さ 27.3 mm
  • 120 mm
  • 高さ 113.5 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
仕様および認証
  • 仕様
    EN 55022 電波障害特性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認証
    CE
    DNV GL
  • FCC はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 364 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85176200
  • GTIN 5713140147195
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612