配套产品
配套产品
系统电缆
1642
型号: 24 02 405 0010
Ha-VIS eCon 2050GB-A
Ha-VIS eCon 2050GB-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 405 0010
Ha-VIS eCon 2050GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1642
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 5
  • Viti Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 10 kB
  • Tabella in taglia MAC 8k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 1 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Ja
  • Efficienza energetica Ethernet Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Supporto per telaio Jumbo Si
  • Confezione
    Collegamento a vite per alimentazione
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 9 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Ja
  • Corrente d'esercizio
    <134 mA @ 24 V DC
    <69 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌2 A Ved indgang
  • Consumo <3,22 W @ 24 V DC
  • Collegamento Stikbar skruekontakt
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Ja
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 3060.000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Standard di trasmissione
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium (anodiseret)
  • Lunghezza 27,3 mm
  • Larghezza 60 mm
  • Altezza 113,5 mm
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 273 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140147522
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612