系统电缆
1664
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 405 2220
型号: 24 02 405 2220
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 405 2220
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1664
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Ha-VIS eCon 2000
Prvek
Průmyslové ethernetové switche
Specifikace
Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu
Full Gigabit Ethernet
Verze
Celkový počet portů
7
Upevnění
DIN lišta 35 mm podle EN 60715
Technologie přepínání
Store and Forward
Velikost rámu
10 kB
Velikost tabulky MAC adres
8k Vstupy
Velikost vyrovnávací paměti na pakety
1 Megabit
Neblokující
Ano
Kvalita služeb
Ano
Energy Efficient Ethernet
Ano
Řízení toku
Vyp.
Signálový kontakt
Ne
Funkce PoE
Ano
Podpora rámce typu Jumbo
Ano
Obsah balení
Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
Pokyny pro montáž
Parametry připojení
Jmenovité napětí
48 V DC
54 V DC
Přípustné napětí
44 ... 57 V DC
Přepěťová ochrana
Ano
Provozní proud
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Napájecí obvod
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Ochrana proti nadproudu
4 A Na vstupu
Spotřeba energie
<70,1 W @ 48 V DC
<141,6 W @ 54 V DC
Způsob připojení
Zásuvný šroubovací kontakt
Počet kontaktů
3
Průřez vodiče
0,08 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Uspořádání a počet pinů
+ / - / FE
Ochrana proti přepólování
Ano
Technické vlastnosti
Provozní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost
0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30 V zapojeném stavu
MTBF
≈ 980.000 h
Ethernetové porty – měď
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Přenosový standard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negotiation
Ano
Auto-polarity
Ano
Auto-MDI(X)
Ano
Fyzický přenos
Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Délka přenosu
100 m
Ethernetové porty – optika
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
2
Přenosový standard
1000BASE-LX
Vlákno
Jednovidový
Způsob připojení
SC duplex
Zásuvka (female)
Fyzický přenos
Optika
Vlnová délka
1.310 nm
Přenosová rychlost
1.000 Mbit/s
Délka přenosu
10 km
Výstupní výkon
-9,5 ... -3 dBm
Příkon
-21
Porty pro Ethernet PoE
Porty pro Ethernet PoE
4
Typ PoE
PSE
Podporovaný režim PoE
Alternativa A
Normy IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Napájení (PSE)
48 V DC
54 V DC
Celkový výstupní výkon (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Výstupní výkon (PSE) na port
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Proud na každém portu
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Podporované zapojování
Viz IEEE 802.3at, část 33.1.4
Uspořádání a počet pinů
Alternativa A, MDI-X (1/2 = V–, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliník (eloxovaný)
Délka
27,3 mm
Šířka
120 mm
Výška
113,5 mm
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Schválení
CE
DNV GL
FCC
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
440 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85176200
GTIN
5713140147614
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found