配套产品
配套产品
System Cables
1664
型号: 24 02 405 2200
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 405 2200
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
1664
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 2000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 全千兆以太网
版本
  • 端口总数 7
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 节能以太网
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 巨型框架支架
  • 包装内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护
  • 工作电流
    <194 mA @ 24 V DC
    <101 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌4 A 输入端
  • 功率消耗 <4.66 W @ 24 V DC
  • 接线方式 可插拔螺栓插针
  • 针数 3
  • 导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1690,000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • 传输标准
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
以太网端口 - 光纤
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • 传输标准 1000BASE-LX
  • 光纤 单模
  • 接线方式
    SC 双芯
    母头
  • 传输物理学 FO
  • 波长 1,310 nm
  • 数据速率 ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 10 km
  • 输出功率 -9.5 ... -3 dBm
  • 输入电源 -21
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
  • 长度 27.3 mm
  • 宽度 120 mm
  • 高度 113.5 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 391 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140147591
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612