System Cables
1668
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 006 1100
型号: 24 02 006 1100
Ha-VIS eCon 2061BT-AD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 1100
Ha-VIS eCon 2061BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Elemento
Switch Ethernet Industriali
Specifiche
Non gestito
Tipologia Ethernet
Fast Ethernet
Versione
Numero totale di porte
7
Viti
Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
Tecnologia switching
Store and Forward
Dimensione telaio
1,522 kB
Tabella in taglia MAC
1k Entrate
Involucro in taglia buffer
0,44 Megabit
Non blocking
Si
Qualità del servizio
Si
Efficienza energetica Ethernet
Si
Controllo di flusso
Spento
Contatti ausiliari
No
Funzionalità PoE
No
Confezione
Collegamento a vite per alimentazione
Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
Tensione nominale
24 V DC
48 V DC
Tensione consentita
9 ... 60 V DC
Protezione da sovratensioni
Si
Corrente d'esercizio
<94 mA @ 24 V DC
<51 mA @ 48 V DC
Circuito di alimentazione
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente di partenza
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Protezione da sovracorrenti
4 A Immissione
Consumo
<2,26 W @ 24 V DC
Collegamento
Collegamento a vite
Numero di poli
3
Sezione conduttori
0,08 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Disposizione pin
+ / - / FE
Protezione contro l'inversione di polarità
Si
Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio
-40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio
-40 ... +85 °C
Umidità relativa
0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
Pressione aria
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30 condizioni di inserzione
MTBF
≈ 1240.000 h
Porte Ethernet in rame
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Standard di trasmissione
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-negoziazione
Si
Auto-polarità
Si
Auto-MDI(X)
Si
Fisica delle trasmissioni
Twisted Pair Cat. 5
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
100 m
Porte Ethernet in fibra
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Standard di trasmissione
100BASE-FX
Fibra
Multimodale
Collegamento
SC duplex
Femmina
Fisica delle trasmissioni
FO
Lunghezza d'onda
1.310 nm
Data rate
100 Mbit/s
Lunghezza di trasmissione
2 km
Potenza in uscita
-19 ... -14 dBm
Potenza di ingresso
-32
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Alluminio (anodizzato)
Lunghezza
27,3 mm
Larghezza
120 mm
Altezza
113,5 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 55022 Protezione ai disturbi radio
EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
EN 61000-4-5 Sovratensioni
EN 61000-4-6 Disturbi condotti
EN 61000-6-4 Standard per emissioni
IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Approvazioni
CE
DNV GL
FCC
si
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
372 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85176200
GTIN
5713140147218
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found