配套产品
配套产品
Accessories
4
Cavi assemblati
274
型号: 24 14 408 0002
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 14 408 0002
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
System Cables
274
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Identificazione Advanced
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 8
  • Viti Montaggio piatto a parete
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 10 kB
  • Tabella in taglia MAC 8k Entrate
  • filtro indirizzo MAC Ritardo LLDP e PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloccato
  • Involucro in taglia buffer 4 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Supporto per telaio Jumbo Si
  • Rivestimento conforme del PCB Si
  • Settori di applicazione Utilizzo in ambienti interni
  • Confezione
    Contatto Push-in innestabile e avvitabile per alimentazione elettrica
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 9 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio
    ‌190 mA @ 24 V DC
    ‌100 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌4 A Immissione
  • Consumo
    ‌4,6 W @ 24 V DC
    ‌4,8 W @ 48 V DC
  • Collegamento Contatto Push-in innestabile e avvitabile per alimentazione elettrica
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,14 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 condizioni di inserzione
Porte Ethernet in rame
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
  • Standard di trasmissione
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alluminio (anodizzato)
  • Lunghezza 24 mm
  • Larghezza 80,4 mm
  • Altezza 113 mm
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 61000-6-1 Immunità alle interferenze EMC
    EN 61000-6-2 Immunità alle interferenze EMC
    EN 55024 Immunità alle interferenze EMC
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    EN 55032 Standard per emissioni
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Stabilità meccanica (classe 3M4)
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
    IEC 60068-2-27 Shock
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Tipo A
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL in preparazione
    E1 in preparazione
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 181 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140194991
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较