配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1679
型号: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1679
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element 工业以太网交换机
  • Specyfikacje 非管理型
  • Typ Ethernet 全千兆以太网
Wersja
  • Całkowita liczba portów 2
  • Mocowanie 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 10 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k 入线口
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania
  • Quality of service
  • Energooszczędny Ethernet
  • Kontrola przepływu
  • Kontakt sygnałowy
  • Funkcja PoE
  • Wsparcie ramek typu Jumbo
  • Zawartość opakowania
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe
  • Prąd roboczy
    <92 mA @ 24 V DC
    <50 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌12 A 输入端
  • Pobór mocy <2.21 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia 可插拔螺栓插针
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 2130,000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Standard transmisji 1000BASE-SX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 850 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 1,000 Mbit/s
  • Długość transmisji 0,55 km
  • Moc wyjściowa -9.5 ... -4 dBm
  • Moc wejściowa -17
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Długość 107.5 mm
  • Szerokość 25 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 428 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140148239
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612