配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
型号: 24 03 006 0010
Ha-VIS eCon 3060B-A
Ha-VIS eCon 3060B-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 006 0010
Ha-VIS eCon 3060B-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
产品详情
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Industrial Ethernet Switches
  • Спецификация Unmanaged
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 6
  • Крепление 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1.522 kB
  • Размер MAC-таблицы 1k Entries
  • Размер буфера пакетов 0.44 Megabit
  • Отсутствие блокировки Yes
  • Качество обслуживания Yes
  • Энергетически эффективный Ethernet Yes
  • Управление расходом Off
  • Единичный контакт No
  • Функция PoE No
  • Содержимое упаковки
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения
  • Рабочий ток
    <75 mA @ 24 V DC
    <40 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌12 A 输入端
  • Потребляемая мощность <1.8 W @ 24 V DC
  • Метод подключения 可插拔螺栓插针
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности
Технические характеристики
  • Рабочая температура ‌0 ... +55 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 mated condition
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 2290,000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Автоматическое согласование Yes
  • Автоматическая полярность Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Cat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Длина 107.5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 574 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147966
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较