配套产品
配套产品
饰品
13
系统电缆
1702
型号: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
13
系统电缆
1702
产品详情
Identificação
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches de Ethernet industrial
  • Especificação Não gerenciado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versão
  • Número total de entradas 7
  • Fixação Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Tecnologia de chaveamento Store and Forward
  • Tamanho da moldura 10 kB
  • MAC tamanho de mesa 8k Entradas
  • Tamanho do buffer do pacote 1 Megabit
  • Sem bloqueio Sim
  • Qualidade de serviço Sim
  • Ethernet Energeticamente Eficiente Sim
  • Controle de fluxo Desligar
  • Contato de sinal Não
  • Funcionalidade PoE Sim
  • Suporte de quadros Jumbo Sim
  • Conteúdo da embalagem
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Terminação de dados
  • Tensão nominal
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensão permissível 44 ... 57 V DC
  • Proteção contra surto Sim
  • Corrente de Operação
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuito de alimentação SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente de partida
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Proteção contra sobrecorrente ‌12 A Na entrada
  • Consumo de potência
    <71,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Método de terminação Contato de parafuso plugável
  • Número de Pólos 3
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Proteção inversão de polaridade Sim
Características técnicas
  • Temperatura de operação -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Pressão do ar ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30 condição conectada
  • MTBF ≈ 660.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Norma de transmissão
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Autonegociação Sim
  • Autopolaridade Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Física da transmissão Twisted Pair Cat. 5
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 100 m
Entradas de Ethernet SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Método de terminação LC fêmea
  • Física da transmissão FO
  • Taxa de dados
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Portas ethernet PoE
  • Portas ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE suportado Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentação de energia (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potência de saída total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potência de saída (PSE) por porta
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corrente por porta
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cabeamento suportado Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio (anodizado)
    Chapa de aço (revestida a pó)
  • Comprimento 107,5 mm
  • Largura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 527 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140148710
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612