登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
12
システムケーブル
1702
没有可用数据
eShop
産業用イーサネットスイッチ
...
機能
ファイバー
24 03 506 1320
型号: 24 03 506 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 506 1320
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
12
システムケーブル
1702
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
Ha-VIS eCon 3000
エレメント
産業用イーサネットスイッチ
仕様
アンマネージド
イーサネットタイプ
フルギガビットイーサネット
バージョン
ポート総数
7
固定具
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
スイッチングテクノロジー
Store and Forward
フレームサイズ
10 kB
MAC テーブルサイズ
8k エントリー
パケットバッファサイズ
1 Megabit
ノン-ブロッキング
はい
QoS
はい
省エネ設計イーサネット
はい
フロー制御
OFF
シグナルコンタクト
いいえ
PoE機能
はい
PoEと統合型DC/DCコンバータ
はい
ジャンボフレーム対応
はい
梱包内容
電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
組立方法
結線データ
公称電圧
24 V DC
許容電圧
18 ... 60 V DC
サージ保護
はい
使用電流値
<5,900 mA @ 24 V DC
<2,950 mA @ 48 V DC
電源回路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
起動電流
<1.6 A @ 24 V DC
過電流保護
12 A 入力時
消費電力
<141.6 W @ 24 V DC
結線方式
プラグ式スクリューコンタクト
コンタクト数
3
導体断面積
0.08 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
ピンアウト
+ / - / FE
逆極性保護
はい
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-40 ... +85 °C
相対湿度
0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
エア圧力
≥795 hPa ≈ 2000 m
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30 嵌合状態
MTBF
≈ 540,000 h
イーサネットポート、銅
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
伝送規格
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
オートネゴシエーション
はい
オートポラリティ
はい
Auto-MDI(X)
はい
伝送物理
Twisted Pair Cat. 5
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
伝送距離
100 m
イーサネットポート、SFP
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
1
結線方式
LCメス
伝送物理
FO
データ伝送速度
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
イーサネットポート PoE
イーサネットポート PoE
4
PoEのタイプ
PSE
対応PoEモード
選択肢A
IEEE規格
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
電源 (PSE)
24 V DC
総出力電力 (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
ポートあたり出力電力 (PSE)
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
ポートあたりの電流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
適合配線
IEEE 802.3at セクション33.1.4参照
ピンアウト
選択 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミニウム(陽極酸化)
スチールシート (粉体塗装)
長さ
107.5 mm
幅
60 mm
高さ
142 mm
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
EN 55022 電波障害特性
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
EN 61000-4-3 電磁場
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
EN 61000-4-5 サージ電圧
EN 61000-4-6 伝導妨害
EN 61000-6-4 放射規格
IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
認証
CE
DNV GL
FCC
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
898 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85176200
GTIN
5713140195332
eCl@ss
19,170,130.00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found