配套产品
配套产品
饰品
12
系统电缆
1702
型号: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
12
System Cables
1702
产品详情
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 7
  • Fäste 35 mm DIN skena enligt EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 10 kB
  • MAC tabell storlek 8k Ingångar
  • Paket bufferstorlek 1 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flödesstyrning Av
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Stöd för jumboramar Ja
  • Leveransomfattning
    Kopplingsbar skruvkontakt för kraftförsörjning
    Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 18 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    <178 mA @ 24 V DC
    <92 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Överströmsskydd ‌12 A Vid input
  • Effektförbrukning <4.27 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod Kopplingsbar skruvkontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 hopkopplat tillstånd
  • MTBF ≈ 890.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Förbindningsmetod LC hona
  • Överföringsfysik FO
  • Datahastighet
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium (anodiserad)
    Stålplåt (pulverbelagd)
  • Längd 107,5 mm
  • Bredd 25 mm
  • Höjd 142 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Radiostörningsegenskaper
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 589,56 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140148697
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612