系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 407 0010
型号: 24 03 407 0010
Ha-VIS eCon 3070GB-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 407 0010
Ha-VIS eCon 3070GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Ha-VIS eCon 3000
Элемент
Industrial Ethernet Switches
Спецификация
Unmanaged
Тип Ethernet
フルギガビットイーサネット
Версия
Общее количество портов
7
Крепление
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
Технология коммутации
Store and Forward
Размер рамки
10 kB
Размер MAC-таблицы
8k エントリー
Размер буфера пакетов
1 Megabit
Отсутствие блокировки
はい
Качество обслуживания
はい
Энергетически эффективный Ethernet
はい
Управление расходом
OFF
Единичный контакт
いいえ
Функция PoE
いいえ
Поддержка крупных кадров
はい
Содержимое упаковки
電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
組立方法
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
24 V DC
48 V DC
Допустимое напряжение
18 ... 60 V DC
Защита от перенапряжения
はい
Рабочий ток
<182 mA @ 24 V DC
<93 mA @ 48 V DC
Цепь питания
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Пусковой ток
<1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
Защита от повышенного тока
12 A 入力時
Потребляемая мощность
<4.37 W @ 24 V DC
Метод подключения
プラグ式スクリューコンタクト
Число контактов
3
Поперечное сечение проводника
0.08 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Выводные контакты
+ / - / FE
Защита от обратной полярности
はい
Технические характеристики
Рабочая температура
0 ... +55 °C
Температура хранения
-40 ... +85 °C
Относительная влажность
0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
Давление воздуха
≥795 hPa ≈ 2000 m
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30 嵌合状態
Наработка на отказ, MTBF
≈ 850,000 h
Медные порты Ethernet
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
Стандарт передачи
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Автоматическое согласование
Yes
Автоматическая полярность
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Физическая среда передачи
Twisted Pair Cat. 5
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Дальность передачи
100 m
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
アルミニウム(陽極酸化)
スチールシート (粉体塗装)
Длина
107.5 mm
Ширина
25 mm
Высота
142 mm
RoHS
適合
Состояние ВЭА
適合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
含まず
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
含まず
Особо опасные жидкости предписания REACH
含まず
Законопроект 65 штата Калифорния
はい
Законопроект 65 штата Калифорния
ニッケル
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 55022 電波障害特性
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
EN 61000-4-3 電磁場
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
EN 61000-4-5 サージ電圧
EN 61000-4-6 伝導妨害
EN 61000-6-4 放射規格
IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Допуски:
CE
DNV GL
FCC
はい
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
490 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85176200
GTIN
5713140148741
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide