配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1642
型号: 24 03 416 0010
Ha-VIS eCon 3160GB-A
Ha-VIS eCon 3160GB-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 416 0010
Ha-VIS eCon 3160GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1642
产品详情
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 3000
  • Eleman Industrial Ethernet Switches
  • Teknik özellikler Unmanaged
  • Ethernet Türü Full Gigabit Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 16
  • Sabitleme 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 8 kB
  • MAC tablo boyutu 8k Entries
  • Paket arabellek boyutu 0.5 Megabit
  • Engellemesiz Yes
  • Hizmet kalitesi Yes
  • Enerji Verimli Ethernet Yes
  • Akış kontrolü Off
  • Sinyal kontağı No
  • PoE işlevselliği No
  • Jumbo çerçeve desteği Yes
  • Paket içeriği
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim
    24 V DC
    48 V DC
  • İzin verilen gerilim 9 ... 60 V DC
  • Darbe koruması Yes
  • İşletme akımı
    <382 mA @ 24 V DC
    <191 mA @ 48 V DC
  • Besleme devresi SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Başlangıç akımı
    <1.6 A @ 24 V DC
    <2.8 A @ 48 V DC
  • Aşırı akım koruması ‌2 A at input
  • Güç tüketimi <9.17 W @ 24 V DC
  • Sonlandırma yöntemi Pluggable screw contact
  • Kontak sayısı 3
  • İletken kesiti 0.08 ... 2.5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Kablo işlev şeması + / - / FE
  • Ters polarite koruması Yes
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı ‌0 ... +55 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1360,000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Otomatik anlaşma Evet
  • Otomatik kutuplaşma Evet
  • Auto-MDI(X) Evet
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Uzunluk 107.5 mm
  • Genişlik 38 mm
  • Yükseklik 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 700 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140195042
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612