登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
5
Rendszerkábelek
32
没有可用数据
eShop
Ipari Ethernet Switchek
Funkciók
...
Ethernet interfészek
M12
20 77 208 3003
型号: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 72, 110
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 4000
Elem
Industrial Ethernet Switches
Specifikáció
Unmanaged
Ethernet típusa
Fast Ethernet
Verzió
Összes port száma
8
Rögzítés
Wall mounting flat
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
1.632 kB
MAC tábla mérete
8k Entries
A csomag puffermérete
1 Megabit
Nem blokkoló
Yes
Szolgáltatás minősége
Yes
Folyamatvezérlés
Off
Jelérintkező
No
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
No
NYÁK szögtartó burkolata
Yes
Csomag tartalma
Assembly instructions
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
72 V DC
110 V DC
Megengedhető feszültség
50.4 ... 137.5 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Yes
Üzemi áramerősség
<54 mA @ 72 V DC
<39 mA @ 110 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<51.2 A @ 72 V DC
<75.2 A @ 110 V DC
Fogyasztás
<4.29 W @ 110 V DC
Lezárási mód
M12 A-coding
Érintkezők száma
4
Pin kiosztás
+ / - / - / +
Fordított polaritás elleni védelem
Yes
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
30 ... 95 % Non-condensing (operation)
30 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP40 mated condition
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1183,000 h
Réz Ethernet port
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8
Átviteli szabvány
10BASE-T
100BASE-TX
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
Hossz
50 mm
Szélesség
130 mm
Magasság
166 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
850 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140135109
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found