配套产品
配套产品
Accessories
6
System Cables
32
型号: 20 77 208 3009
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 208 3009
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
시스템 케이블
32
产品详情
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 4000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 8
  • Fastgørelse Vægmontering flad
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 1,632 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet Ja
  • Konform belægning af PCB Ja
  • Pakkens indhold Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding 48 V DC
  • Tilladt spænding 44 ... 55 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm ‌3.000 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Termineringsmetode M12 A-kodning
  • Antal kontakter 4
  • Pinout + / - / - / +
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    10 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    10 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 1544.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Transmissionsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte PoE
  • Ethernet-porte PoE 8
  • Type af PoE PSE
  • Understøttet PoE-tilstand Alternativ A
  • IEEE-standarder IEEE 802.3af
  • Strømforsyning (PSE) 48 V DC
  • Samlet udgangseffekt (PSE) ≤ 61,6 W
  • Udgangseffekt (PSE) pr. port ≤ 16,8 W
  • Strømstyrke pr. port ≤ 350 mA
  • Understøttet kabelføring Se IEEE 802.3at, afsnit 33.1.4
  • Pinout Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium (anodiseret)
    Stålplade (pulverlakeret)
  • Længde 50 mm
  • Bredde 130 mm
  • Højde 166 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 850 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140135116
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612