登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用イーサネットスイッチ
...
製品シリーズ
Ha-VIS eCon 4000
20 77 308 1000
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 4000
Elemento
工业以太网交换机
Especificaciones
非管理型
Tipo de Ethernet
快速以太网
Versión
Número total de puertos
8
Fijación
挂墙安装
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
2.048 kB
Tamaño de mesa MAC
2k 入线口
Tamaño de reserva del paquete
0.77 Megabit
Exento de bloqueo
有
Calidad del servicio
有
Ethernet energéticamente eficiente
有
Control de flujo
关
Contacto de señales
无
Función PoE
无
Revestimiento conformado de PCB
有
Contenidos del paquete
组装说明
Datos de terminación
Tensión nominal
24 V DC
48 V DC
Tensión permitida
12 ... 60 V DC
Protección contra sobretensiones
有
Corriente de trabajo
52 mA @ 24 V DC
28 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
14 A @ 24 V DC
2.9 A @ 48 V DC
Protección contra exceso de corriente
2 A 输入端
Consumo de potencia
≤1.3 W @ 24 V DC
Método de terminación
M12 L编码
Número de contactos
4
Sección de conductor
0.5 ... 2.5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 20 ... AWG 14
Esquema de contactos
+ / - / - / +
Protección contra polaridad inversa
有
Características técnicas
Categoría de sobrevoltaje
II (通过双重或加强绝缘进行保护)
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
10 ... 95 % 非冷凝(操作)
10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP40 插配状态
Puertos Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8 x
Estándar de transmisión
10BASE-T
100BASE-TX
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Propiedades del material
Material (capota/base)
铝
Longitud
152 mm
Anchura
100 mm
Altura
43.85 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50155 铁路应用
EN 50121-3-2 铁路应用 EMC
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 55032 排放标准
IEC 60721-3 机械稳定性
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
Certificaciones
CE
FCC
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
415 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85176200
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found