Промышленные коммутаторы Ethernet
...
Серия
Ha-VIS eCon 4000
97 00 000 1118
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Ha-VIS eCon 4000
Элемент
Промышленные коммутаторы Ethernet
Спецификация
Неуправляемый
Тип Ethernet
Fast Ethernet
Версия
Общее количество портов
8
Крепление
Крепление на стену
Технология коммутации
Store and Forward
Размер рамки
2,048 kB
Размер MAC-таблицы
2k Вводы
Размер буфера пакетов
0,77 Megabit
Отсутствие блокировки
Да
Качество обслуживания
Да
Энергетически эффективный Ethernet
Да
Управление расходом
Выкл.
Единичный контакт
Нет
Функция PoE
Нет
Конформное покрытие печатной платы
Да
Содержимое упаковки
Инструкция по сборке
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
24 V DC
48 V DC
Допустимое напряжение
12 ... 60 V DC
Защита от перенапряжения
Да
Рабочий ток
52 mA @ 24 V DC
28 mA @ 48 V DC
Цепь питания
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Пусковой ток
14 A @ 24 V DC
2,9 A @ 48 V DC
Защита от повышенного тока
2 A at input
Потребляемая мощность
≤1.3 W @ 24 V DC
Метод подключения
M12 L-coding
Число контактов
4
Поперечное сечение проводника
0,5 ... 2,5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 14
Выводные контакты
+ / - / - / +
Защита от обратной полярности
Yes
Технические характеристики
Класс перенапряжения
II (защита с помощью двойной или усиленной изоляции)
Рабочая температура
-40 ... +70 °C
Температура хранения
-40 ... +85 °C
Относительная влажность
10 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
10 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
Давление воздуха
≥795 hPa ≈ 2000 m
Класс защиты согласно IEC 60529
IP40 присоединенное состояние
Медные порты Ethernet
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8 x
Стандарт передачи
10BASE-T
100BASE-TX
Автоматическое согласование
Да
Автоматическая полярность
Да
Auto-MDI(X)
Да
Физическая среда передачи
Twisted Pair Кат. 5
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Дальность передачи
100 m
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium
Длина
152 mm
Ширина
100 mm
Высота
43.85 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 50155 Railway applications
EN 50121-3-2 Railway applications EMC
EN 61000-6-2 EMC Interference immunity
EN 55035 EMC Interference immunity
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
EN 55032 emission standard
IEC 60721-3 Mechanical stability
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-27 Shock
IEEE 802.3
Допуски:
CE
UN ECE R10
FCC
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
415 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85176200
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612