饰品
3
系统电缆
28
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
功能
...
以太网接口
M12
20 76 207 7000
型号: 20 76 207 7000
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 76 207 7000
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
系统电缆
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 9000
原件
工业以太网交换机
规格
非管理型
以太网类型
快速以太网
版本
端口总数
7
固定
适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
1.632 kB
MAC 台尺寸
8k 入线口
分组缓冲器尺寸
1 Megabit
无阻塞
有
服务质量
有
流量控制
关
信号针
无
PoE 功能
无
PCB 保形涂层
有
包装内容
组装说明
接线数据
额定电压
24 V DC
48 V DC
允许电压
12 V DC
浪涌防护
有
工作电流
<110 mA
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
接线方式
M12 A编码
引出线
+ / - / - / +
反极性保护
有
技术参数
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
10 ... 95 % 非冷凝(操作)
10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP20 插配状态
MTBF
≈ 1411,000 h
以太网端口 - 铜
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
7
传输标准
10BASE-T
100BASE-TX
自动协商
有
自动极性
有
Auto-MDI(X)
有
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
传输长度
100 m
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝(阳极)
长度
192 mm
宽度
60.6 mm
高度
128.4 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
600 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140135055
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found