系统电缆
32
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
功能
...
以太网接口
M12
20 76 208 7003
型号: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
系统电缆
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 9000
Elemento
Switches Ethernet industriales
Especificaciones
No administrado
Tipo de Ethernet
Fast Ethernet
Versión
Número total de puertos
8
Fijación
para racks de 19in según DIN EN 60297
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
1,632 kB
Tamaño de mesa MAC
8k Entradas
Tamaño de reserva del paquete
1 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
No
Función PoE
No
Revestimiento conformado de PCB
Sí
Contenidos del paquete
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Voltaje nominal
24 V DC
48 V DC
Voltaje admisible
12 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
<110 mA @ 24 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Método de terminación
Conector con bastidor DIN, tipo F
Pinout
+ / - / - / +
Protección contra polaridad inversa
Sí
Características técnicas
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
10 ... 95 % Sin condensación (operación)
10 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP20 estado conectado
MTBF
≈ 1260.000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8
Estándar de transmisión
10BASE-T
100BASE-TX
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Aluminio (anodizado)
Longitud
192 mm
Anchura
60,6 mm
Altura
128,4 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
781,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140135086
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found