配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Han 1 HC-TC650 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 650压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han® HC Modular
  • Aksesuar tipi Tutma plakası
  • Aksesuarın açıklaması Han® HC Modular 650 sıkma için
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +125 °C
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +50 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Polikarbonat (PC)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140016187
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400