Détails
La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
35 ... 70 mm²
Intensité nominale
≤ 350 A
Résistance de contact
≤ 0,2 mΩ
Longueur à dénuder
19 ... 20 mm
Couple de serrage
8 Nm @ 35 mm²
10 Nm @ 50 mm²
12 Nm @ 70 mm²
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Résistance aux vibrations
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids