Confections de cordon et câbles au mètre
Puissance et signal
...
Câble système Han
®
10 B
33 50 A60 0271 010
型号: 33 50 A60 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A60 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
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
Connecteur 1
CONTACT FEMELLE 1,5 MM2
CORPS ISO.FEM.A SERTIR OU SOUD
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
CAPOT DROIT 1M25
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Han E
®
Séries de capots/embases
Han
®
B
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Version
Longueur de câble
1 m
Taille
10 B
Nombre de contacts
10
Contact de terre
是
Détails
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Propriétés du matériau
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140334113
eCl@ss
27060327 Câble d'alimentation assemblé
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found