配套产品
配套产品
型号: 33 50 A7A 8271 030
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A7A 8271 030
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria Han E®
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    Han® 10 B 公头
    上壳
  • Złącze 2
    Han® 10 B 母头
    上壳
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 11
  • Konstrukcja rdzenia 11x 1.5 mm²
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 10
  • Kontakt PE
  • Szczegóły
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 500 V
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV AC
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸铝
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037(土灰)
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22 耐油
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140489042
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较