配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5228
Han 10 B THERMOPLASTIC LEVER
Han 10 B THERMOPLASTIC LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5228
Han 10 B THERMOPLASTIC LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af tilbehør Låsehåndtag
Version
  • Størrelse 10 B
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (tilbehør) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 23,675 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140002319
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较