电源和信号
...
Han
®
系统电缆
10 B
20 87 146 6001 200
型号: 20 87 146 6001 200
Han 10 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 146 6001 200
Han 10 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable, 11c x 16 AWG, tray, TC-ER, SAB
Connector 1
Han 10E insert female crimp
Han 10E insert male crimp
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Connector 2
Han 10E insert male crimp
Han 10E insert female crimp
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
标识
类别
系统布线
系列
Han E
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han E
®
公头
上壳
连接器2
Han E
®
母头
上壳
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 16
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,284 g
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140261969
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found