配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
型号: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Utan kabelingång
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 169 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较